Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Pionowe prowadnice do płytek zaspokajają wymóg pionowego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRVMCGN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Do grubości płyt | Wysokość | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Metoda montażu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | 8 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | 1598 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 10113752 | 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Śruba
|
|
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Śruba
|
||
| 10,3269 zł - 10,3269 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Śruba
|
||
| 11,3323 zł - 11,3323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Śruba
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować