Menu Search

Pistolet do zaciskania opasek kablowych

W produkcji

Pistolety do zaciskania opasek kablowych zapewniają szybką i wygodną instalację opasek kablowych. Ściśnięcie dwóch uchwytów pistoletu powoduje zapętlenie opaski i jej rozciągnięcie, umożliwiając jej dokładne zamocowanie wokół kabli lub podobnego elementu.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Min. kompatybilna szerokość opaski kablowej Maks. kompatybilna szerokość opaski kablowej Kup
147,7444 zł - 147,7444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
704,6869 zł - 704,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
184,6636 zł - 184,6636 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
537,3667 zł - 537,3667 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.6 mm
7.9 mm
Pistolet do opasek kablowych 2.5 mm 5.0 mm GFR PA Niebieski

10281666

Przedział cen netto
147,7444 zł - 147,7444 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Niebieski
  • Stosować z
    Miniaturowyme, pośrednie, standardowe opaski kablowe
  • Kod towaru
    3926909790
Pistolet do opasek kablowych 7.6 mm 8.9 mm Czerwony, czarny

10322338

Przedział cen netto
704,6869 zł - 704,6869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony, czarny
  • Stosować z
    Standardowe opaski kablowe o zwiększonej wytrzymałości
  • Kod towaru
    3926909790
Pistolet do opasek kablowych 2.5 mm 10.0 mm Nylon Czerwony

10281697

Przedział cen netto
184,6636 zł - 184,6636 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czerwony
  • Stosować z
    Standardowe opaski kablowe o zwiększonej wytrzymałości
  • Kod towaru
    7326909890
Pistolet do opasek kablowych 4.6 mm 7.9 mm Stal nierdzewna Czarny

10314449

Przedział cen netto
537,3667 zł - 537,3667 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Stosować z
    Opaski blokowane ze stali nierdzewnej
  • Kod towaru
    8205598000