Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczne i lepsze połączenie węży i rurek ze złączkami.Wyposażone w zamek wciskany, który ułatwia montaż i demontaż.Do zastosowań motoryzacyjnych, przemysłowych i hydraulicznych. Materiał: Nylon 6/6, PA Kolor: Czarny, Naturalny, Biały, Szary Standard palności materiału: UL94 V-2, Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9351 zł - 2,389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.134 in
28.8 mm
|
Naturalny
|
0.988 in
25.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 1,0695 zł - 1,3204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
0.358 in
9.1 mm
|
Fin Clip Base, Inter-Locking
|
0.228 in
5.8 mm
|
1
|
||
| 2,3555 zł - 2,3555 zł | 5658 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Czarny
|
0.807 in
20.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,6804 zł - 1,6804 zł | 20600 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Czarny
|
0.26 in
6.6 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,8815 zł - 1,8815 zł | 54900 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Czarny
|
0.402 in
10.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,3429 zł - 5,3429 zł | 1950 Na stanie |
1.516 in
38.5 mm
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,8348 zł - 3,8348 zł | 33300 Na stanie |
1.398 in
35.5 mm
|
Czarny
|
1.28 in
32.5 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,298 zł - 2,298 zł | 2100 Na stanie |
0.807 in
20.5 mm
|
Czarny
|
0.717 in
18.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | 6900 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 1,824 zł - 1,824 zł | 17900 Na stanie |
0.413 in
10.5 mm
|
Czarny
|
0.362 in
9.2 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,58 zł - 9,58 zł | 150 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
2.598 in
66.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.362 in
9.2 mm
|
Biały
|
0.315 in
8.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,7378 zł - 1,7378 zł | 19700 Na stanie |
0.362 in
9.2 mm
|
Czarny
|
0.315 in
8.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 5,5871 zł - 5,5871 zł | 1850 Na stanie |
2.106 in
53.5 mm
|
Czarny
|
1.969 in
50.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,9677 zł - 1,9677 zł | 4800 Na stanie |
0.531 in
13.5 mm
|
Czarny
|
0.472 in
12.0 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 2,1687 zł - 2,1687 zł | 5300 Na stanie |
0.677 in
17.2 mm
|
Szary
|
0.591 in
15.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,4273 zł - 2,4273 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Biały
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,5996 zł - 2,5996 zł | 3700 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Czarny
|
0.504 in
12.8 mm
|
Konstrukcja z blokadą
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.591 in
15.0 mm
|
Biały
|
0.504 in
12.8 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | 900 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować