Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.
Materiał: PA, PA66 Kolor: Czarny, Biały, Naturalny, Szary Grupa SR: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Kolor | d1 | Rodzaj mocowania | W | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3566 zł - 2,3566 zł | 100 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
Biały
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 2,4542 zł - 2,4542 zł | 7000 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Szary
|
1.063 in
27.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.295 in
7.5 mm
|
1
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Szary
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 9,6914 zł - 9,6914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.15 in
80.0 mm
|
Czarny
|
2.992 in
76.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 3,0956 zł - 3,0956 zł | 65766 Na stanie |
1.28 in
32.5 mm
|
Biały
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
||
| 5,522 zł - 5,522 zł | 1900 Na stanie |
2.244 in
57.0 mm
|
Czarny
|
2.087 in
53.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 14524 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.26 in
6.6 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | 7700 Na stanie |
0.906 in
23.0 mm
|
Szary
|
0.807 in
20.5 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 3,7231 zł - 3,7231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.398 in
35.5 mm
|
Szary
|
1.28 in
32.5 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,7709 zł - 1,7709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.413 in
10.5 mm
|
Biały
|
0.362 in
9.2 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,9104 zł - 1,9104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Szary
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 5,4104 zł - 5,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Szary
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,9104 zł - 1,9104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
Biały
|
0.472 in
12.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 9,0918 zł - 9,0918 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.559 in
65.0 mm
|
Szary
|
2.362 in
60.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 1,6315 zł - 1,6315 zł | 175 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.26 in
6.6 mm
|
Szybki montaż
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 5,4104 zł - 5,4104 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Biały
|
1.614 in
41.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 2,3008 zł - 2,3008 zł | 3700 Na stanie |
0.591 in
15.0 mm
|
Szary
|
0.504 in
12.8 mm
|
Szybki montaż
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 5,773 zł - 5,773 zł | 1020 Na stanie |
2.382 in
60.5 mm
|
Czarny
|
2.224 in
56.5 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
| 5,2849 zł - 5,2849 zł | 4010 Na stanie |
1.634 in
41.5 mm
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 9,301 zł - 9,301 zł | 150 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Czarny
|
2.598 in
66.0 mm
|
Szybki montaż
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować