Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zamki plastikowe z uchwytem umożliwiają łatwe otwieranie drzwi. Wkładka kształtowa to 5-mm element podwójny z przeciwnakrętką.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość otworu montażowego | Rodzaj uchwytu | Długość otworu montażowego | Kompatybilny zakres grubości drzwi | Rodzaj klucza | Zakres chwytania | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,5387 zł - 20,5387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Klucz Euro
|
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na różne klucze
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.047 - 0.071 in
1.2 - 1.8 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
Uchwyt z kluczykiem
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.071 - 0.091 in
1.8 - 2.3 mm
|
Na taki sam klucz
|
|
|||
5,291 zł - 5,8788 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
6,6485 zł - 7,3872 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
12,8208 zł - 12,8208 zł | 37 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Klucz Euro
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
16,6497 zł - 16,6497 zł | 50 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Uchwyt otwierany kluczem
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Klucz dwubrodowy 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować