Menu Search

Plomby Sealon

Na stanie

Sealon Seals are highly suitable for manufacturing cold formable plastic products, such as synthetic lead seals.

  • Wykonane z materiału, który zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające.
  • Odporne na działanie skrajnych temperatur i środków chemicznych.
Materiał: Sealon Kolor: Szary Grupa SR: SRE0103, SRE0104

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
3 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność A B C E Typ Kup
0,3791 zł - 0,3791 zł 24000 Na stanie
5.0 mm
9.0 mm
9.0 mm
1.5 mm
2
0,3475 zł - 0,3475 zł 300 Na stanie
6.4 mm
9.0 mm
6.6 mm
1
0,3791 zł - 0,3791 zł 28500 Na stanie
4.9 mm
9.0 mm
9.5 mm
1
Plomba dedykowana Sealon Szary

10126516

Przedział cen netto
0,3791 zł - 0,3791 zł

Zapasy magazynowe
24000 Na stanie
Atrybuty
  • A
    5.0 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.0 mm
  • E
    1.5 mm
  • Typ
    2
Plomba dedykowana Sealon Szary

10126493

Przedział cen netto
0,3475 zł - 0,3475 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • A
    6.4 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    6.6 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Sealon
Plomba dedykowana Sealon Szary

10126509

Przedział cen netto
0,3791 zł - 0,3791 zł

Zapasy magazynowe
28500 Na stanie
Atrybuty
  • A
    4.9 mm
  • B
    9.0 mm
  • C
    9.5 mm
  • Typ
    1
  • Materiał
    Sealon