High-security Bolt Seal is ideal for securing goods during import and export. Features an 18mm insert and pin head that ensures the seal stays engaged, even if the plastic cover is removed. The seal is ISO 17712:2013 compliant (coated pin) and C-TPAT certified.
Materiał: ABS, PP, Stal Kolor: Żółty, Niebieski, Biały, Pomarańczowy, Czerwony, Zielony Grupa SR: SREinLock, SRH0019, SRH0018
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | D | C | Kolor | B | Pull Strength | A | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1471 zł - 3,1471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Żółty
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 67,2387 zł - 67,2387 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
Żółty
|
3.15 in
80.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.717 in
94.4 mm
|
EinLock
|
||
| 4,6435 zł - 4,6435 zł | 250 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Żółty
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 4,3368 zł - 4,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biały
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 20086503 | 4,6435 zł - 4,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Pomarańczowy
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
|
| 4,6435 zł - 4,6435 zł | 200 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Niebieski
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 83,5255 zł - 83,5255 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Niebieski
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 1,5312 zł - 1,5312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
Żółty
|
3.228 in
82.0 mm
|
1350.0 kg-f
|
3.839 in
97.5 mm
|
EinLock
|
||
| 4,6435 zł - 4,6435 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
Biały
|
3.15 in
80.0 mm
|
1300.0 kg-f
|
3.425 in
87.0 mm
|
UnoLock
|
||
| 3,1471 zł - 3,1471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Biały
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,1471 zł - 3,1471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Niebieski
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,1471 zł - 3,1471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Zielony
|
2.992 in
76.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.701 in
94.0 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,9914 zł - 3,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Niebieski
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,9914 zł - 3,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Żółty
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,3368 zł - 4,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Żółty
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,3368 zł - 4,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Niebieski
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 3,9914 zł - 3,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Zielony
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,3368 zł - 4,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Czerwony
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 4,3368 zł - 4,3368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Pomarańczowy
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
||
| 20083427 | 3,9914 zł - 3,9914 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.496 in
12.6 mm
|
1.807 in
45.9 mm
|
Biały
|
3.071 in
78.0 mm
|
1000.0 kg-f
|
3.799 in
96.5 mm
|
HanaLock
|
|
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować