Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Płytki oporowe nakręca się na końcówki trzpienia, są wykorzystywane podczas prostoliniowego działania zacisku. Trzpień przesuwa się do przodu do momentu, gdy płytka oporowa bezpiecznie przytrzyma obrabiany element. Komponenty te zaprojektowano z myślą o szybkim zaciskaniu z uwzględnieniem różnic wielkości i długiego ruchu otwierania i zamykania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Grubość łba | Rozmiar gwintu | Wysokość łba podkładki żeńskiej | Długość gwintu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
202,0191 zł - 202,0191 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
229,9016 zł - 229,9016 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
226,5467 zł - 226,5467 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
202,4682 zł - 202,4682 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
233,7056 zł - 233,7056 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
240,7059 zł - 240,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
228,1581 zł - 228,1581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
236,6246 zł - 236,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
193,5527 zł - 193,5527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
227,577 zł - 227,577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.579 in
14.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
236,6246 zł - 236,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
208,1609 zł - 208,1609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
203,4852 zł - 203,4852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
240,7059 zł - 240,7059 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
200,5662 zł - 200,5662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
227,577 zł - 227,577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
226,8373 zł - 226,8373 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
238,0775 zł - 238,0775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
236,6246 zł - 236,6246 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
203,4852 zł - 203,4852 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować