Menu Search

Płytki na języki

Na stanie

Płytki na zapadki do stosowania z naszymi zapadkami standardowymi. Stosowane z naszymi klamkami uchylnymi i towarzyszącymi im prętami zapewniają wielopunktowy system zamykający.

Grupa SR: SR5533

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
1 wynik wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kup
10097113 3,3197 zł - 4,6476 zł 460 Na stanie
Adapter krzywki 48.0 mm 24.5 mm Stal

10097113

Przedział cen netto
4,6476 zł - 3,3197 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • Długość śruby
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Całkowita długość
    48.0 mm
  • Szerokość całkowita
    24.5 mm