Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Kolor | Materiał | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,79 zł - 8,79 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 8250 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Szary
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,3375 zł - 5,2051 zł | 400 Na stanie |
|
|
Stal
|
|
|
||
| 1,465 zł - 1,465 zł | 2250 Na stanie |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować