Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.
Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.
Grupa SR: SR1946
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Kolor | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) | Typ | Typ podkładki | Typ śruby | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5689 zł - 0,5689 zł | 12500 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 10071809 | 0,182 zł - 0,182 zł | 2000 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
|
| 0,3123 zł - 0,3123 zł | 26 Na stanie |
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,806 zł - 0,806 zł | 2050 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 12050 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,5424 zł - 0,5424 zł | 25500 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 21500 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3904 zł - 0,3904 zł | 49530 Na stanie |
Naturalny
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 - Otwarte
|
Podkładka standardowa
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 500 Na stanie |
Czarny
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Podkładka standardowa
|
Śruba płaska
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Biały
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Podkładka standardowa
|
Śruba płaska
|
||
| 0,6191 zł - 0,6191 zł | 16000 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 3500 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,2844 zł - 0,2844 zł | 20000 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,4322 zł - 0,4322 zł | 7130 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,336 zł - 0,336 zł | 150 Na stanie |
Biały
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 48400 Na stanie |
Czarny
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,3793 zł - 0,3793 zł | 29940 Na stanie |
Biały
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
| 0,7083 zł - 0,7083 zł | 18000 Na stanie |
Biały
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba płaska
|
||
| 0,4476 zł - 0,4476 zł | 14000 Na stanie |
Biały
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Podkładka niewypadająca
|
Śruba wpuszczana
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować