Menu Search

Podkładki ozdobne

Na stanie

Podkładki wykończeniowe zabezpieczają szafki i inne przedmioty przed zarysowaniem i innymi uszkodzeniami. Zakrywają również puste otwory, zapewniając estetyczne i czyste wykończenie.

Wysoka jakość wykończenia idzie w parze z dobrą izolacją termiczną i elektryczną. Podkładki te są uniwersalne i mogą również służyć jako stopki ślizgowe, odbojniki, stopki i dystanse.

  • Materiał: nylon 6/6
  • Kolory: Czarny, niebarwiony i biały
  • Klasa palności UL94 V2


Grupa SR: SR1946

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
64 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary gwintów (wszystkie) Typ Typ podkładki Typ śruby Kup
0,3906 zł - 0,3906 zł 223000 Na stanie
Czarny
5.3 mm
12.7 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,7612 zł - 0,7612 zł 500 Na stanie
Czarny
8.4 mm
20.0 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
0,6736 zł - 0,6736 zł 23500 Na stanie
Czarny
8.4 mm
20.0 mm
2
Podkładka niewypadająca
Śruba płaska
0,3461 zł - 0,3461 zł 4000 Na stanie
Czarny
4.3 mm
10.5 mm
1
Podkładka niewypadająca
Śruba wpuszczana
  • z 4
Podkładka ozdobna 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Czarny

10048917

Przedział cen netto
0,3906 zł - 0,3906 zł

Zapasy magazynowe
223000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Podkładka ozdobna 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048818

Przedział cen netto
0,7612 zł - 0,7612 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Podkładka ozdobna 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10048955

Przedział cen netto
0,6736 zł - 0,6736 zł

Zapasy magazynowe
23500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid 66
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba płaska
  • Średnica zewnętrzna
    20.0 mm
Podkładka ozdobna 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10048757

Przedział cen netto
0,3461 zł - 0,3461 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Typ podkładki
    Podkładka niewypadająca
  • Typ śruby
    Śruba wpuszczana
  • Średnica zewnętrzna
    10.5 mm