Menu Search

Podkładki płaskie — metalowe

Na stanie

Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: stal, stal nierdzewna, stal nierdzewna 303
  • Kolor: naturalny, srebrny

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) Grubość Kup
0,1923 zł - 0,1923 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0786 zł - 0,0786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,1145 zł - 0,1145 zł 900 Na stanie
Stal miękka
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0478 zł - 0,0478 zł 1000 Na stanie
Stal miękka
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,1291 zł - 0,1291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,1068 zł - 0,1068 zł 870 Na stanie
Stal miękka
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,1198 zł - 0,1198 zł 375 Na stanie
Stal miękka
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,1975 zł - 0,1975 zł 1000 Na stanie
Stal miękka
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,1291 zł - 0,1291 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal miękka
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
Podkładka 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Stal miękka

10240168

Przedział cen netto
0,1923 zł - 0,1923 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Stal miękka

10240137

Przedział cen netto
0,0786 zł - 0,0786 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M3
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Stal miękka

10240083

Przedział cen netto
0,1145 zł - 0,1145 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M3
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    7.0 mm
  • Grubość
    0.5 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Stal miękka

10240090

Przedział cen netto
0,0478 zł - 0,0478 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Grubość
    0.8 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Stal miękka

10240113

Przedział cen netto
0,1291 zł - 0,1291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M6
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.5 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Stal miękka

10240106

Przedział cen netto
0,1068 zł - 0,1068 zł

Zapasy magazynowe
870 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Stal miękka

10240144

Przedział cen netto
0,1198 zł - 0,1198 zł

Zapasy magazynowe
375 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M4
  • Średnica wewnętrzna
    4.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Grubość
    1.0 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Stal miękka

10240120

Przedział cen netto
0,1975 zł - 0,1975 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M8
  • Średnica wewnętrzna
    8.4 mm
  • Średnica zewnętrzna
    17.0 mm
  • Grubość
    1.6 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe
Podkładka 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Stal miękka

10240151

Przedział cen netto
0,1291 zł - 0,1291 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie)
    M5
  • Średnica wewnętrzna
    5.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Grubość
    1.2 mm
  • Kształt podkładki
    Okrągłe