Menu Search

Podkładki samocentrujące - Zestawy

Na stanie

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Materiał: Stal miękka; NBR 80 Kolor: Naturalny, czarny Grupa SR: SR6157, SRV0066

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
11 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność W ID Rozmiar gwintu OD Standard gwintu Typ Kup
1,666 zł - 1,666 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Gwinty Metryczne
2
2,0826 zł - 2,0826 zł 212 Na stanie
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Gwinty Metryczne
2
1,6086 zł - 1,6086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Gwinty Metryczne
2
10388440 5,2568 zł - 5,2568 zł 300 Na stanie
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Gwinty Metryczne
2
1,8671 zł - 1,8671 zł 500 Na stanie
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Gwinty Metryczne
2
1,4147 zł - 1,4147 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Gwinty Metryczne
2
2,93 zł - 2,93 zł 100 Na stanie
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Gwinty Metryczne
2
3,3896 zł - 3,3896 zł 2000 Na stanie
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Gwinty Metryczne
2
10388457 6,8367 zł - 6,8367 zł 460 Na stanie
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Gwinty Metryczne
2
233,9569 zł - 233,9569 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8-M24
Gwinty Metryczne
1
1,3975 zł - 1,3975 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Gwinty Metryczne
2
Podkładka samocentrująca M16 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385500

Przedział cen netto
1,666 zł - 1,666 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    13.4 mm
  • OD
    24.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M22 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385524

Przedział cen netto
2,0826 zł - 2,0826 zł

Zapasy magazynowe
212 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M8 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385470

Przedział cen netto
1,6086 zł - 1,6086 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.2 mm
  • ID
    6.4 mm
  • OD
    14.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M26 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10388440

Przedział cen netto
5,2568 zł - 5,2568 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M18 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385517

Przedział cen netto
1,8671 zł - 1,8671 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    14.8 mm
  • OD
    26.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M12 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385494

Przedział cen netto
1,4147 zł - 1,4147 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M20 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10388433

Przedział cen netto
2,93 zł - 2,93 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    28.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M24 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385531

Przedział cen netto
3,3896 zł - 3,3896 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca M30 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10388457

Przedział cen netto
6,8367 zł - 6,8367 zł

Zapasy magazynowe
460 Na stanie
Atrybuty
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne
Podkładka samocentrująca - zestaw Metryczny Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385234

Przedział cen netto
233,9569 zł - 233,9569 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W komplecie
    M24x10
  • W komplecie
    M16x15
  • W komplecie
    M12x15
  • W komplecie
    M22x10
  • W komplecie
    M18x25
Podkładka samocentrująca M10 Stal miękka; NBR 80 Kauczuk nitrylowy 80

10385487

Przedział cen netto
1,3975 zł - 1,3975 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • W
    1.5 mm
  • ID
    8.0 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Kolor
    Naturalny, czarny
  • Standard gwintu
    Gwinty Metryczne