Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podkładki sferyczne charakteryzują się nieco wklęsłą lub wypukłą powierzchnią. Stosuje się je z nakrętkami lub śrubami w celu skompensowania niedopasowania współpracujących powierzchni, zagwarantowania pewnego połączenia i zapobieżenia uszkodzeniu elementów złącznych lub komponentów, do których mocowania służą.
Odpowiadają za rozkład obciążeń i równomierne rozłożenie nacisku pomiędzy element złączny i powierzchnię współpracującą. Ponieważ kompensują niedoskonałości powierzchni, zapobiegają spiętrzeniu naprężeń, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii podzespołu i gwarantując jego ogólną stabilność i niezawodność.
Udoskonalona nośność podkładek sprawia, że nadają się do zastosowań związanych z dużymi obciążeniami lub dynamicznymi naprężeniami, ponieważ gwarantują większą wytrzymałość mechaniczną i żywotność podzespołu. Dlatego są często stosowane w maszynach, podzespołach konstrukcyjnych i zastosowaniach motoryzacyjnych.
Materiał: Stal Grupa SR: SR25100
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | h1 | h2 | r1 | Nośność dla obciążenia statycznego maks. kN | Dla gwintu | d1 tol. H13 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,244 zł - 77,6288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.2
|
3.3
|
36.0
|
221.0
|
M27
|
28.0
|
50.0
|
||
| 113,1676 zł - 150,9051 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
5.6
|
54.0
|
460.0
|
M39
|
40.0
|
75.0
|
||
| 143,4563 zł - 191,2453 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
9.3
|
72.0
|
832.0
|
M52
|
54.0
|
96.0
|
||
| 4,4424 zł - 5,9231 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.2
|
0.6
|
12.0
|
17.0
|
M8
|
8.4
|
17.0
|
||
| 3,9936 zł - 5,2949 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.3
|
0.7
|
9.0
|
9.0
|
M6
|
6.4
|
12.0
|
||
| 186,8029 zł - 249,0854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
6.5
|
58.0
|
542.0
|
M42
|
43.0
|
78.0
|
||
| 129,4562 zł - 172,6233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
8.0
|
67.0
|
714.0
|
M48
|
50.0
|
92.0
|
||
| 16,8271 zł - 22,4361 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.3
|
2.0
|
27.0
|
117.0
|
M20
|
21.0
|
36.0
|
||
| 51,8722 zł - 69,148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.2
|
3.6
|
41.0
|
269.0
|
M30
|
31.0
|
56.0
|
||
| 202,9569 zł - 270,6241 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.0
|
9.8
|
79.0
|
960.0
|
M56
|
58.0
|
103.0
|
||
| 11,8462 zł - 15,7951 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.3
|
1.3
|
22.0
|
73.0
|
M16
|
17.0
|
30.0
|
||
| 6,9552 zł - 9,2885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.6
|
1.1
|
17.0
|
38.0
|
M12
|
13.0
|
24.0
|
||
| 10,8591 zł - 14,4488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
1.4
|
22.0
|
53.0
|
M14
|
15.0
|
28.0
|
||
| 53,8017 zł - 71,7057 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.6
|
2.5
|
29.5
|
146.0
|
M22
|
23.0
|
40.0
|
||
| 6,0577 zł - 8,077 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
0.8
|
15.0
|
26.0
|
M10
|
10.5
|
21.0
|
||
| 27,1028 zł - 36,1221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.2
|
2.4
|
32.0
|
168.0
|
M24
|
25.0
|
44.0
|
||
| 102,6675 zł - 136,8601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
14.0
|
4.6
|
50.0
|
394.0
|
M36
|
37.0
|
68.0
|
||
| 244,5982 zł - 326,131 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
11.0
|
86.0
|
1122.0
|
M60
|
62.0
|
112.0
|
||
| 59,8146 zł - 79,7379 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
4.4
|
45.0
|
326.0
|
M33
|
34.0
|
62.0
|
||
| 275,2011 zł - 366,9198 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.0
|
12.0
|
93.0
|
1269.0
|
M64
|
66.0
|
120.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować