Menu Search

Podkładki ustalające z gniazdem kulistym

W produkcji

Podkładki kulowe charakteryzują się maksymalnym kątem pochylenia 4, a ich zadaniem jest kompensacja nierówności powierzchni. Oferują możliwość wielokrotnej regulacji, zapewniając tym samym optymalną precyzję i wyrównanie w pionie.

Składają się z trzech elementów: śruby montażowej z gwintem drobnozwojowym, gwintowanej nakrętki podstawy i zderzaka krańcowego. Drobnozwojowy gwint śruby montażowej i podstawy umożliwiają precyzyjną regulację i upraszczają powtórną regulację kluczem hakowym.

Charakteryzują się łatwością instalacji i są przystosowane do pracy przy dużych obciążeniach, zarówno statycznych jak i dynamicznych. Stosuje się je zwykle w silnikach, maszynach, umocnieniach laboratoryjnych i w produkcji broni.

  • Charakteryzują się maksymalnym kątem pochylenia 4, a ich zadaniem jest kompensacja nierówności powierzchni.
  • Składają się ze śruby montażowej z gwintem drobnozwojowym, gwintowanej nakrętki podstawy i zderzaka krańcowego.
  • Stosuje się je w silnikach, maszynach, umocnieniach laboratoryjnych i w produkcji broni.
Materiał: Stal nierdzewna, Stal ocynkowana Grupa SR: SR62140

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
8 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność h Do śruby d2 Materiał d1 d3 Kup
86,085 zł - 114,7508 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M10
20.0
Stal ocynkowana
32.0
13.0
92,097 zł - 131,567 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M10
20.0
Stal nierdzewna
32.0
13.0
87,00 zł - 124,2916 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M6
15.0
Stal nierdzewna
25.0
8.5
444,365 zł - 634,8324 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0
M48
78.0
Stal nierdzewna
105.0
58.0
147,773 zł - 211,117 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
M24
38.0
Stal nierdzewna
58.0
29.0
111,963 zł - 159,9279 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5
M16
30.0
Stal nierdzewna
45.0
20.0
301,253 zł - 430,3808 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
M30
48.0
Stal nierdzewna
70.0
36.0
288,445 zł - 412,0398 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0
M36
61.0
Stal nierdzewna
80.0
44.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M10 32.0 20.0 Stal ocynkowana

20201289

Przedział cen netto
114,7508 zł - 86,085 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M10 32.0 20.0 Stal nierdzewna

20202019

Przedział cen netto
131,567 zł - 92,097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M6 25.0 15.0 Stal nierdzewna

20202002

Przedział cen netto
124,2916 zł - 87,00 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M48 105.0 78.0 Stal nierdzewna

20202064

Przedział cen netto
634,8324 zł - 444,365 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M24 58.0 38.0 Stal nierdzewna

20202033

Przedział cen netto
211,117 zł - 147,773 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M16 45.0 30.0 Stal nierdzewna

20202026

Przedział cen netto
159,9279 zł - 111,963 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M30 70.0 48.0 Stal nierdzewna

20202040

Przedział cen netto
430,3808 zł - 301,253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Podkładka ustalająca z gniazdem kulistym M36 80.0 61.0 Stal nierdzewna

20202057

Przedział cen netto
412,0398 zł - 288,445 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Do śruby
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0