Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Te podstawki pod diody LED są dostępne w trzech rozmiarach, które pasują do diod T-1 oraz T-1 3/4. Umożliwiają kontrolę wysokości montażu, utrzymanie przewodu i stabilność. Ich konstrukcja zapobiega obluzowaniu oraz umożliwia samoczynne wkładanie i wstępny montaż.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Kompatybilny rodzaj diod LED (wszystkie) | Średnica całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4113 zł - 0,4113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,3025 zł - 0,3025 zł | 14000 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,396 zł - 0,396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2858 zł - 0,2858 zł | 1000 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,3667 zł - 0,3667 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3193 zł - 0,3193 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,5284 zł - 0,5284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,5034 zł - 0,5034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,4211 zł - 0,4211 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,2816 zł - 0,2816 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | 700 Na stanie |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3137 zł - 0,3137 zł | 6298 Na stanie |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3862 zł - 0,3862 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,4978 zł - 0,4978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3304 zł - 0,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4601 zł - 0,4601 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3388 zł - 0,3388 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4741 zł - 0,4741 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,2747 zł - 0,2747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować