Te podwójne przeguby uniwersalne — nazywane również przegubami Cardana — to komponenty mechaniczne, które łączą dwa przeguby pojedyncze i dopuszczają jeszcze większą niewspółosiowość kątową wałów. Ich unikalna budowa umożliwia płynne i efektywne przenoszenie momentu obrotowego na dużej odległości i pod znacznym kątem.
Przenoszą moc płynnie i efektywnie nawet wtedy, gdy łączą wały, które nie są całkowicie współosiowe. Zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymywaniu dużych obciążeń. Zapewniają długotrwałą skuteczność działania w trudnych warunkach roboczych.
Maksymalny kąt zgięcia na przegub wynosi 45 stopni. Przeguby zapewniają cichą, płynną i precyzyjną pracę. Montaż i demontaż wymaga użycia odpowiednich narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
Materiał: Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRR3696
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. H7 | l1 | Bore dia | l2 | w1 | l3 | d2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518,687 zł - 691,5543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
128.0
|
Keyway
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 345,298 zł - 460,3972 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
86.0
|
Keyway
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 873,875 zł - 1 165,1517 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
190.0
|
Otwór okrągły
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
| 452,338 zł - 603,1169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.0
|
128.0
|
Otwór okrągły
|
41.0
|
18.0
|
46.0
|
42.0
|
||
| 330,399 zł - 440,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
56.0
|
Keyway
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 826,737 zł - 1 102,3307 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
163.0
|
Keyway
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 397,838 zł - 530,4501 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
104.0
|
Keyway
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 330,399 zł - 440,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
62.0
|
Keyway
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 264,092 zł - 352,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
62.0
|
Otwór okrągły
|
20.0
|
11.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 278,948 zł - 371,9163 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
86.0
|
Otwór okrągły
|
28.0
|
13.0
|
30.0
|
25.0
|
||
| 331,531 zł - 442,0127 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
104.0
|
Otwór okrągły
|
34.0
|
16.0
|
36.0
|
32.0
|
||
| 264,092 zł - 352,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
74.0
|
Otwór okrągły
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 330,399 zł - 440,5315 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
74.0
|
Keyway
|
24.0
|
12.0
|
26.0
|
22.0
|
||
| 744,137 zł - 992,1543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
163.0
|
Otwór okrągły
|
54.0
|
26.0
|
55.0
|
50.0
|
||
| 264,092 zł - 352,0941 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
56.0
|
Otwór okrągły
|
17.0
|
8.0
|
22.0
|
16.0
|
||
| 956,561 zł - 1 275,4153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
190.0
|
Keyway
|
61.0
|
29.0
|
68.0
|
58.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować