Te podwójne przeguby uniwersalne z końcówkami litymi bez otworów to komponenty mechaniczne używane w zastosowaniach wymagających zapewnienia znacznego kąta zgięcia lub w sytuacjach, gdy dwa wały są względem siebie ułożone niewspółosiowo. Ich odmienny kształt sprawia, że idealnie nadają się do stanowiących wyzwanie zastosowań wymagających dużej zdolności przenoszenia momentu obrotowego, odporności na zużycie oraz odporności na znaczną niewspółosiowość kątową.
Zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości na duże obciążenia i zapewnieniu długotrwałej wydajności działania w trudnym środowisku roboczym. Maksymalna prędkość napędowa w odniesieniu do przegubów kulowo-gniazdowych wynosi 1000 obr./min.
Maksymalny kąt zgięcia wynosi 45 stopni na przegub. Zapewniają cichy, precyzyjny i płynny ruch. Montaż i demontaż wymaga użycia odpowiednich narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
Materiał: Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRR3697
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | l1 | d tol. h4 | l2 | w1 | l3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,944 zł - 775,9401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
189.0
|
50.0
|
66.0
|
42.0
|
56.0
|
||
| 379,54 zł - 506,0536 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
155.0
|
40.0
|
54.0
|
34.0
|
46.0
|
||
| 227,759 zł - 303,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
75.0
|
17.0
|
26.0
|
18.0
|
22.0
|
||
| 227,759 zł - 303,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
89.0
|
20.0
|
31.0
|
21.0
|
26.0
|
||
| 1 122,545 zł - 1 496,7266 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
237.0
|
60.0
|
83.0
|
53.0
|
70.0
|
||
| 253,027 zł - 337,369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
87.0
|
25.0
|
28.0
|
16.0
|
30.0
|
||
| 316,283 zł - 421,7113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
125.0
|
32.0
|
43.0
|
26.0
|
38.0
|
||
| 227,759 zł - 303,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
61.0
|
13.0
|
21.0
|
14.0
|
18.0
|
||
| 253,027 zł - 337,369 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
105.0
|
25.0
|
37.0
|
25.0
|
30.0
|
||
| 227,759 zł - 303,6496 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
22.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować