Menu Search

Podwójne wsporniki blokujące

Na stanie

Nasz podwójny wspornik blokujący do płytek drukowanych to łatwy i szybki sposób połączenia dwóch płytek PCB lub pojedynczej płytki z ramą lub obudową. Są dostępne z opcją blokowania na jednym z końców elementu dystansowego i z różnymi typami korpusu. Do wyboru jest również wiele rozmiarów, co pozwala dobrać odpowiedni produkt do danego zastosowania. Produkty te nadają się do wielu różnych zastosowań. Są dostępne w wykonaniu z nylonu 6/6 (RMS-01) lub niepalnego nylonu 6/6 (RMS-19) z dwoma opcjami certyfikacji UL (UL94 V0 i UL94 V2).

  • Łatwy montaż beznarzędziowy.
  • Kolor naturalny.


Grupa SR: SR2719 ,SR2727

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
771 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu A Średnica otworu B Zakres A grubości panelu Zakres B grubości panelu Długość dystansu Kup
0,6348 zł - 0,6348 zł 3000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
10013588 0,7137 zł - 0,793 zł 6000 Na stanie
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
1,7235 zł - 1,7235 zł 16800 Na stanie
4.0 mm
4.7 mm
1.0 - 1.8 mm
0.4 - 2.0 mm
30.2 mm
1,7378 zł - 1,7378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,9378 zł - 0,9378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
1,0341 zł - 1,0341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
0,9378 zł - 0,9378 zł 1000 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
15.9 mm
1,0341 zł - 1,0341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
28.6 mm
0,6348 zł - 0,6348 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
7.9 mm
0,7641 zł - 0,7641 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
0,6348 zł - 0,6348 zł 10000 Na stanie
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
4.8 mm
0,9378 zł - 0,9378 zł 82000 Na stanie
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
1,0341 zł - 1,0341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
34.9 mm
0,9378 zł - 0,9378 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
0,708 zł - 0,708 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
22.2 mm
0,6865 zł - 0,6865 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,9532 zł - 1,0591 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
9.5 mm
1,0341 zł - 1,0341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
25.4 mm
0,642 zł - 0,642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
28.6 mm
0,9626 zł - 0,9626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
  • z 39
Wspornik wpinany 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013052

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013588

Przedział cen netto
0,793 zł - 0,7137 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 30.2 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10119815

Przedział cen netto
1,7235 zł - 1,7235 zł

Zapasy magazynowe
16800 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
  • Średnica otworu B
    4.7 mm
Wspornik wpinany 11.1 mm PES UL94 V-0 Czarny

10160015

Przedział cen netto
1,7378 zł - 1,7378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturalny

10012895

Przedział cen netto
0,9378 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012963

Przedział cen netto
1,0341 zł - 1,0341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 15.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012925

Przedział cen netto
0,9378 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012994

Przedział cen netto
1,0341 zł - 1,0341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013076

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 8.0 mm PA UL94 V-2 Naturalny

10013151

Przedział cen netto
0,7641 zł - 0,7641 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013038

Przedział cen netto
0,6348 zł - 0,6348 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 12.7 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013144

Przedział cen netto
0,9378 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
82000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 34.9 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013021

Przedział cen netto
1,0341 zł - 1,0341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10013106

Przedział cen netto
0,9378 zł - 0,9378 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10012956

Przedział cen netto
0,708 zł - 0,708 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10487648

Przedział cen netto
0,6865 zł - 0,6865 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10013571

Przedział cen netto
1,0591 zł - 0,9532 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    4.4 mm
  • Średnica otworu A
    3.18 mm
Wspornik wpinany 25.4 mm PA UL94 V-0 Naturalny

10012970

Przedział cen netto
1,0341 zł - 1,0341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 28.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturalny

10011522

Przedział cen netto
0,642 zł - 0,642 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm
Wspornik wpinany 34.9 mm PES UL94 V-0 Czarny

10633076

Przedział cen netto
0,9626 zł - 0,9626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Rodzaj mocowania (otwór A)
    Mocowanie – bagnetowe z blokadą
  • Rodzaj mocowania (otwór B)
    Mocowanie – końcówka strzałkowa z blokadą
  • Średnica korpusu
    7.1 mm
  • Średnica otworu A
    4.0 mm