Te pojedyncze przeguby uniwersalne są używane wtedy, gdy zastosowanie wymaga zapewnienia mobilności obrotowej i elastyczności połączenia dwóch niewspółosiowych wałów. Przenoszą moment obrotowy i ruch obrotowy między dwoma niewspółosiowymi wałami, jednocześnie kompensując niewspółosiowość kątową.
Ich zadaniem jest przenoszenie momentu obrotowego i zmiana długości przy jednoczesnej kompensacji niewielkiej niewspółosiowości kątowej wału wejściowego i wału wyjściowego. Prędkość napędowa przegubów uniwersalnych z łożyskami poprzecznymi może wynosić od 1000 do 4000 obr./min. Zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości na duże obciążenia i zapewnieniu stałej wydajności w trudnych warunkach.
Są dostępne w wariancie z niewymagającymi konserwacji samosmarownymi łożyskami z wałeczkami prostymi lub igiełkowymi. Na życzenie możemy zapewnić komponenty z otworami z rowkiem klinowym lub otworami kwadratowymi. Maksymalny kąt zgięcia na przegub wynosi 45 stopni. Przeguby zapewniają cichą, płynną i precyzyjną pracę. Można je instalować i demontować za pomocą specjalnych narzędzi. Są zwykle używane w maszynach przemysłowych i układach przenośników.
Materiał: Stal nierdzewna 304, Stal Grupa SR: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d1 tol. H7 | l1 | Materiał | Bore dia | l2 | l3 | d2 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442,579 zł - 590,0909 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
140.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
70.0
|
35.0
|
70.0
|
||
97,978 zł - 130,6521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
18.0
|
74.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
37.0
|
17.0
|
36.0
|
||
77,285 zł - 103,0317 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
56.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
28.0
|
13.0
|
25.0
|
||
675,261 zł - 900,3624 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
160.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
80.0
|
39.0
|
80.0
|
||
108,303 zł - 144,4187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
40.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
69,138 zł - 92,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
34.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
17.0
|
8.0
|
16.0
|
||
219,002 zł - 292,0177 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
30.0
|
132.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
66.0
|
38.0
|
50.0
|
||
69,138 zł - 92,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
40.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
20.0
|
11.0
|
16.0
|
||
871,958 zł - 1 162,625 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
190.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
173,259 zł - 230,9828 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
108.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
54.0
|
31.0
|
42.0
|
||
275,201 zł - 366,9063 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
108.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
69,138 zł - 92,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
52.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
26.0
|
15.0
|
16.0
|
||
528,054 zł - 704,0575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
40.0
|
166.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
83.0
|
47.0
|
70.0
|
||
162,019 zł - 216,0399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
108.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
98,457 zł - 131,262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
48.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
200,095 zł - 266,7934 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
108.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
69,138 zł - 92,184 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
48.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
24.0
|
12.0
|
22.0
|
||
135,183 zł - 180,2293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
95.0
|
Stal
|
Otwór okrągły
|
47.5
|
22.0
|
45.0
|
||
937,611 zł - 1 250,1475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
190.0
|
Stal
|
Rowek klinowy
|
95.0
|
46.0
|
95.0
|
||
359,892 zł - 479,8709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
108.0
|
Stal nierdzewna 304
|
Otwór okrągły
|
54.0
|
26.0
|
50.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować