Menu Search

Pokrętełka radełkowane - wkładka gwintowana

Na stanie

Żeńskie pokrętła mają uchwyt z nacinaną powierzchnią zewnętrzną, dzięki czemu jest ergonomiczny i dobrze przylega do dłoni. Te wytrzymałe pokrętła są nakładane na męskie elementy montażowe i zapewniają ochronę przed działaniem olejów, paliw i smarów.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Materiał gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
14,5302 zł - 14,5302 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M8
Mosiądz
Trzpień ze śrubą ustalającą
16.0 mm
PA
37,5526 zł - 37,5526 zł 7 Na stanie
44.0 mm
M6
Mosiądz
Threaded Hole
12.0 mm
PP
56,322 zł - 56,322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M12
Mosiądz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
44,483 zł - 44,483 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
M10
Mosiądz
Otwór gwintowany
30.0 mm
PA
13,8051 zł - 13,8051 zł 6 Na stanie
30.0 mm
M6
Mosiądz
Śruba dwustronna
9.0 mm
PA
1,2801 zł - 1,2801 zł 1750 Na stanie
7.0 mm
M2.5
PA
Female
9.0 mm
PA
37,3574 zł - 37,3574 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M8
Mosiądz
Śruba dwustronna
25.0 mm
PA
38,6542 zł - 38,6542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M8
Mosiądz
Otwór gwintowany
25.0 mm
PA
1,6594 zł - 1,6594 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.5 mm
M5
PA
Female
12.0 mm
PA
1,2062 zł - 2,9552 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
M5
Mosiądz
Female
11.0 mm
PA
1,4084 zł - 1,4084 zł 16750 Na stanie
8.5 mm
M3
PA
Female
10.0 mm
PA
37,0088 zł - 37,0088 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.0 mm
M8
Mosiądz
Threaded Hole
13.0 mm
PP
4,3228 zł - 10,5908 zł 1675 Na stanie
23.0 mm
M6
Stal
Female
40.0 mm
PA
44,246 zł - 44,246 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
80.0 mm
M10
Mosiądz
Śruba dwustronna
30.0 mm
PA
10,6815 zł - 10,6815 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.0 mm
M6
Mosiądz
Female
10.0 mm
PA
86,4003 zł - 86,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M10
Mosiądz
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
1,5339 zł - 1,5339 zł 5500 Na stanie
10.5 mm
M4
PA
Female
11.0 mm
PA
87,0557 zł - 87,0557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
100.0 mm
M16
Mosiądz
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
40,1602 zł - 40,1602 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
63.0 mm
M10
Mosiądz
Otwór gwintowany
25.0 mm
PA
1,8128 zł - 1,8128 zł 249 Na stanie
14.5 mm
M6
PA
Female
13.0 mm
PA
  • z 2
Pokrętło radełkowane 32.0 mm Wkładka M8 16.0 mm PA Czarny

10222409

Przedział cen netto
14,5302 zł - 14,5302 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Średnica pokrętła
    32.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 44.0 mm M6 PP Czarny

10188903

Przedział cen netto
37,5526 zł - 37,5526 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M12 PA Czarny

10366585

Przedział cen netto
56,322 zł - 56,322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 80.0 mm Wkładka M10 PA Czarny

10366660

Przedział cen netto
44,483 zł - 44,483 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    80.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 30.0 mm M6 PA Czarny

10333280

Przedział cen netto
13,8051 zł - 13,8051 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Średnica podstawy
    14.0 mm
  • Średnica pokrętła
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 7.0 mm M2.5 PA Czarny

10065914

Przedział cen netto
1,2801 zł - 1,2801 zł

Zapasy magazynowe
1750 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Długość gwintu
    9.0 mm
  • Średnica pokrętła
    7.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło 63.0 mm M8 25.0 mm Stal PA

10366615

Przedział cen netto
37,3574 zł - 37,3574 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M8 PA Czarny

10366646

Przedział cen netto
38,6542 zł - 38,6542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 12.5 mm M5 PA Czarny

10065945

Przedział cen netto
1,6594 zł - 1,6594 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Średnica pokrętła
    12.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło radełkowane 15.0 mm Wkładka M5 11.0 mm PA Czarny

10260821

Przedział cen netto
2,9552 zł - 1,2062 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Średnica pokrętła
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 8.5 mm M3 PA Czarny

10065921

Przedział cen netto
1,4084 zł - 1,4084 zł

Zapasy magazynowe
16750 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica pokrętła
    8.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło 44.0 mm M8 PP Czarny

10188910

Przedział cen netto
37,0088 zł - 37,0088 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica podstawy
    17.0 mm
  • Średnica pokrętła
    44.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło radełkowane 23.0 mm Wkładka M6 40.0 mm PA Czarny

10159682

Przedział cen netto
10,5908 zł - 4,3228 zł

Zapasy magazynowe
1675 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Średnica pokrętła
    23.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 80.0 mm M10 30.0 mm Stal PA

10366622

Przedział cen netto
44,246 zł - 44,246 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Średnica pokrętła
    80.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło radełkowane 25.0 mm Wkładka M6 10.0 mm PA Czarny

10364284

Przedział cen netto
10,6815 zł - 10,6815 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Średnica podstawy
    16.0 mm
  • Średnica pokrętła
    25.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M10 PA Czarny

10366578

Przedział cen netto
86,4003 zł - 86,4003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Matowe
Pokrętło 10.5 mm M4 PA Czarny

10065938

Przedział cen netto
1,5339 zł - 1,5339 zł

Zapasy magazynowe
5500 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Długość gwintu
    11.0 mm
  • Średnica pokrętła
    10.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem
Pokrętło 100.0 mm Wkładka M16 PA Czarny

10366608

Przedział cen netto
87,0557 zł - 87,0557 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość gwintu
    37.0 mm
  • Średnica pokrętła
    100.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 63.0 mm Wkładka M10 PA Czarny

10366653

Przedział cen netto
40,1602 zł - 40,1602 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Średnica pokrętła
    63.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    PA
Pokrętło 14.5 mm M6 PA Czarny

10065952

Przedział cen netto
1,8128 zł - 1,8128 zł

Zapasy magazynowe
249 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość gwintu
    13.0 mm
  • Średnica pokrętła
    14.5 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Wykończenie
    Z połyskiem