Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
Grupa SR: SR1579
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10159781 | 4,6435 zł - 11,3766 zł | 1150 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
|
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Mocowanie na śrubę
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
31,1553 zł - 31,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
75,6491 zł - 185,3403 zł | 8 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
23,9288 zł - 23,9288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
28,8272 zł - 70,6268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
20,2225 zł - 20,2225 zł | 40 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
8,1715 zł - 20,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Mocowanie na śrubę
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
92,9063 zł - 227,6206 zł | 4 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
70,8382 zł - 173,5537 zł | 18 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
92,9063 zł - 227,6206 zł | 7 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
11,4345 zł - 11,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
5,2149 zł - 12,7767 zł | 1700 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
5,2149 zł - 5,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
5,8288 zł - 14,2805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
70,8382 zł - 70,8382 zł | 9 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
19,6199 zł - 19,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wzmacniany poliamid
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować