Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.
Grupa SR: SR1579
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10159781 | 4,6435 zł - 11,3766 zł | 1150 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
|
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Mocowanie na śrubę
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nylon
|
||
31,1553 zł - 31,1553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
75,6491 zł - 185,3403 zł | 8 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
23,9288 zł - 23,9288 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
M8
|
Śruba
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
||
10,9325 zł - 10,9325 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
28,8272 zł - 70,6268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Śruba
|
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
20,2225 zł - 20,2225 zł | 40 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
8,1715 zł - 20,0201 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Mocowanie na śrubę
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
92,9063 zł - 227,6206 zł | 4 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
70,8382 zł - 173,5537 zł | 18 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
92,9063 zł - 227,6206 zł | 7 Na stanie |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
11,4345 zł - 11,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nylon
|
||
5,2149 zł - 12,7767 zł | 1700 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
5,2149 zł - 5,2149 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Mocowanie na śrubę
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
5,8288 zł - 14,2805 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Mocowanie na śrubę
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
||
70,8382 zł - 70,8382 zł | 9 Na stanie |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
19,6199 zł - 19,6199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Śruba
|
0.787 in
20.0 mm
|
Wzmacniany poliamid
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować