Menu Search

Pokrętła motylkowe – stopniowane/śruba dwustrona

Na stanie

Męskie pokrętła z niesymetrycznym uchwytem zawierają wystający element metalowy, który umożliwia pewne zamocowanie metal-metal i zapewnia dobrą siłę wkręcania. Pokrętła motylkowe z niesymetrycznym uchwytem są wyposażone w stalowe sworznie, które są odporne na działanie rozcieńczalników, olejów, smarów i środków chemicznych.

Grupa SR: SR1579

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
31 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość pokrętła Rozmiar gwintu Rodzaj mocowania Długość gwintu Materiał pokrętła Kup
75,6491 zł - 185,3403 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M8
Threaded Stud
25.0 mm
Stal nierdzewna
30,3154 zł - 30,3154 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
52.0 mm
M10
Śruba
18.0 mm
PA
9,6496 zł - 9,6496 zł 10 Na stanie
32.0 mm
M6
Mocowanie na śrubę
16.0 mm
Nylon
10,1655 zł - 10,1655 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.0 mm
M6
Mocowanie na śrubę
20.0 mm
Nylon
85,2848 zł - 208,9478 zł 8 Na stanie
58.0 mm
M10
Threaded Stud
20.0 mm
Stal nierdzewna
66,0274 zł - 161,7671 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
M6
Threaded Stud
16.0 mm
Stal nierdzewna
10214336 21,4746 zł - 21,4746 zł 2 Na stanie
44.0 mm
M6
Śruba
15.0 mm
PA
88,436 zł - 216,6682 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
58.0 mm
M10
Threaded Stud
25.0 mm
Stal nierdzewna
32,1282 zł - 32,1282 zł 1 Na stanie
67.0 mm
M10
Śruba
30.0 mm
Wzmacniany poliamid
22,9108 zł - 22,9108 zł 21 Na stanie
52.0 mm
M8
Śruba
20.0 mm
Wzmacniany poliamid
9,0639 zł - 22,2066 zł 318 Na stanie
33.0 mm
M8
Mocowanie na śrubę
25.0 mm
Nylon
  • z 2
Pokrętło motylkowe 46.0 mm Śruba M8 25.0 mm Stal nierdzewna

10194768

Przedział cen netto
185,3403 zł - 75,6491 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Stud
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe 52.0 mm Śruba M10 18.0 mm PA

10214350

Przedział cen netto
30,3154 zł - 30,3154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał wkładki
    Stal
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe 32.0 mm Śruba M6 16.0 mm PA

10222478

Przedział cen netto
9,6496 zł - 9,6496 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
Pokrętło motylkowe 32.0 mm Śruba M6 20.0 mm PA

10222485

Przedział cen netto
10,1655 zł - 10,1655 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Stopniowany
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę
Pokrętło motylkowe 58.0 mm Śruba M10 20.0 mm Stal nierdzewna

10194775

Przedział cen netto
208,9478 zł - 85,2848 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Stud
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe 46.0 mm Śruba M6 16.0 mm Stal nierdzewna

10194720

Przedział cen netto
161,7671 zł - 66,0274 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Stud
  • Długość pokrętła
    46.0 mm
Pokrętło motylkowe 44.0 mm Śruba M6 15.0 mm PA

10214336

Przedział cen netto
21,4746 zł - 21,4746 zł

Zapasy magazynowe
2 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał wkładki
    Stal
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
Pokrętło motylkowe 58.0 mm Śruba M10 25.0 mm Stal nierdzewna

10194782

Przedział cen netto
216,6682 zł - 88,436 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał pokrętła
    Stal nierdzewna
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Threaded Stud
  • Długość pokrętła
    58.0 mm
Pokrętło motylkowe 67.0 mm Stud M10 30.0 mm PA

10214329

Przedział cen netto
32,1282 zł - 32,1282 zł

Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    Wzmacniany poliamid
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    67.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
Pokrętło motylkowe 52.0 mm Stud M8 20.0 mm PA

10214312

Przedział cen netto
22,9108 zł - 22,9108 zł

Zapasy magazynowe
21 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał pokrętła
    Wzmacniany poliamid
  • Rodzaj mocowania
    Śruba
  • Długość pokrętła
    52.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
Pokrętło motylkowe 33.0 mm Śruba M8 25.0 mm PA

10159828

Przedział cen netto
22,2066 zł - 9,0639 zł

Zapasy magazynowe
318 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Nylon 6/6
  • Materiał pokrętła
    Nylon
  • Kształt pokrętła
    Radełkowane
  • Rodzaj mocowania
    Mocowanie na śrubę