Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Żeńskie pokrętła motylkowe stożkowe zaprojektowano tak, aby zapewnić dobrą siłę przy każdym obrocie, co sprawia, że sprawdzają się znakomicie w zastosowaniach wymagających częstego dokręcania i odkręcania. Te plastikowe pokrętła stożkowe ze stalowymi wkładkami gwarantują dobry chwyt i znakomitą trwałość.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Długość pokrętła | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,9294 zł - 51,9294 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 52,6406 zł - 52,6406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 51,2807 zł - 125,6377 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10,9325 zł - 10,9325 zł | 10 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 32,9703 zł - 32,9703 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.571 in
14.5 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 39,6773 zł - 39,6773 zł | 126 Na stanie |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 39,6773 zł - 39,6773 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.772 in
45.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
|
Stal nierdzewna
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 25,8286 zł - 25,8286 zł | 10 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Tapped Hole
|
0.394 in
10.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 40,6762 zł - 40,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.512 in
13.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 12,3176 zł - 12,4984 zł | 5 Na stanie |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Tapped Hole
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
|
||
| 40,3276 zł - 40,3276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M8
|
Gwint żeński
|
0.591 in
15.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 39,9511 zł - 39,9511 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Gwint żeński
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 10,4165 zł - 10,4165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
| 50,5274 zł - 123,7922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.244 in
57.0 mm
|
M10
|
Tapped Hole
|
|
Stal nierdzewna
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 53,1705 zł - 53,1705 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Gwint żeński
|
0.709 in
18.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 10,1655 zł - 10,1655 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Tapped Hole
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować