Menu Search

Pokrętła płaskie – metalowe radełkowane z występem

W produkcji

Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
175 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l3 l1 d2 l2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
90.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
40.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
70.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
100.0 mm
M20
27.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
50.0 mm
M20
27.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
90.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
10.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
  • z 9
Śruba pasowana M8 90.0 mm Stal nierdzewna

10505137


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 40.0 mm Stal nierdzewna

10505007


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M8 100.0 mm Stal nierdzewna

10504888


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica występu
    10.0 mm
Śruba pasowana M10 25.0 mm Stal nierdzewna

10505205


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 35.0 mm Stal nierdzewna

10505243


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 60.0 mm Stal nierdzewna

10505328


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M12 100.0 mm Stal nierdzewna

10505403


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica występu
    16.0 mm
Śruba pasowana M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10505236


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 60.0 mm Stal nierdzewna

10505311


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10505229


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 55.0 mm Stal nierdzewna

10505304


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 70.0 mm Stal nierdzewna

10505359


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M3 10.0 mm Stal nierdzewna

10505823


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M3 12.0 mm Stal nierdzewna

10505847


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M20 100.0 mm Stal nierdzewna

10505731


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    36.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica występu
    24.0 mm
Śruba pasowana M20 50.0 mm Stal nierdzewna

10505748


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    36.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    16.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M20
  • Średnica występu
    24.0 mm
Śruba pasowana M10 90.0 mm Stal nierdzewna

10505380


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    90.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 45.0 mm Stal nierdzewna

10505274


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M3 10.0 mm Stal nierdzewna

10505816


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M12 30.0 mm Stal nierdzewna

10505434


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica występu
    16.0 mm