Menu Search

Pokrętła płaskie – metalowe radełkowane z występem

W produkcji

Śruby radełkowane to jeden z najważniejszych typów śrub, używany w różnych zastosowaniach przemysłowych.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
175 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność l3 l1 d2 l2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
10.0 mm
M4
8.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
4.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
50.0 mm
M6
11.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
14.0 mm
45.0 mm
M16
22.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
45.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
55.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
80.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
80.0 mm
M12
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
25.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
30.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
40.0 mm
M10
16.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5.5 mm
20.0 mm
M6
11.0 mm
  • z 9
Śruba pasowana M4 30.0 mm Stal nierdzewna

10506097


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica występu
    5.0 mm
Śruba pasowana M4 10.0 mm Stal nierdzewna

10505991


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    9.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Średnica występu
    5.0 mm
Śruba pasowana M5 10.0 mm Stal nierdzewna

10506189


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.5 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Średnica występu
    6.0 mm
Śruba pasowana M3 4.0 mm Stal nierdzewna

10505915


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M3 6.0 mm Stal nierdzewna

10505953


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    7.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.0 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Średnica występu
    4.0 mm
Śruba pasowana M6 50.0 mm Stal nierdzewna

10506547


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm
Śruba pasowana M16 45.0 mm Stal nierdzewna

10505656


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    30.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    14.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Średnica występu
    20.0 mm
Śruba pasowana M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10505229


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 45.0 mm Stal nierdzewna

10505274


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 55.0 mm Stal nierdzewna

10505304


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    55.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 50.0 mm Stal nierdzewna

10505281


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 80.0 mm Stal nierdzewna

10505366


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M12 80.0 mm Stal nierdzewna

10505588


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica występu
    16.0 mm
Śruba pasowana M10 25.0 mm Stal nierdzewna

10505212


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 50.0 mm Stal nierdzewna

10505298


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 30.0 mm Stal nierdzewna

10505236


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M10 40.0 mm Stal nierdzewna

10505267


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M12 100.0 mm Stal nierdzewna

10505403


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    24.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    11.0 mm
  • Długość gwintu
    100.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Średnica występu
    16.0 mm
Śruba pasowana M10 40.0 mm Stal nierdzewna

10505250


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    8.0 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Średnica występu
    12.0 mm
Śruba pasowana M6 20.0 mm Stal nierdzewna

10506448


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica łba
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    5.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica występu
    8.0 mm