Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrętła radełkowane na śruby można wciskać na końce śrub w celu utworzenia gałki umożliwiającej zaciskanie i dokręcanie. Te gałki mogą być stosowane ze śrubami dowolnej długości. Radełkowana krawędź zapewnia dobry chwyt podczas dokręcania i odkręcania.
Grupa SR: SR6127
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pokrętła | Rozmiar gwintu | Pełny materiał | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6427 zł - 2,6427 zł | 4000 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | 3600 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,4345 zł - 6,4345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | 3700 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 6,7936 zł - 6,7936 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stal
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 2800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 0,3549 zł - 0,8696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M6
|
Poliamid 6
|
||
| 3,6912 zł - 3,6912 zł | 300 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 0,3936 zł - 0,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Poliamid 6
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 800 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,4955 zł - 4,4955 zł | 4100 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5476 zł - 3,5476 zł | 600 Na stanie |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | 4900 Na stanie |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,2406 zł - 2,2406 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Poliformaldehyd
|
||
| 3,5332 zł - 3,5332 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,3842 zł - 2,3842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,5278 zł - 2,5278 zł | 800 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 2,772 zł - 2,772 zł | 4700 Na stanie |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 2292 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
| 4,7541 zł - 4,7541 zł | 146 Na stanie |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Poliformaldehyd
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować