Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uchwyty typu T są wyposażone w metalowe wkładki, które można z łatwością nakręcać na sworznie i uzyskać dzięki temu bardzo ergonomiczną konstrukcję. Konstrukcja uchwytu typu T zapewnia mocny chwyt dłonią i szybkie przestawienie elementu sterującego lub dźwigni.
Grupa SR: SR6540
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Rodzaj mocowania | Długość gwintu | Materiał pokrętła | Wysokość całkowita | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4404 zł - 23,1291 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 21,5722 zł - 21,5722 zł | 5 Na stanie |
M6
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 45,2221 zł - 45,2221 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 6,3168 zł - 15,4763 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 3,6674 zł - 8,9851 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Wkładka gwintowana
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 30,1341 zł - 30,1341 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba dwustronna
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.795 in
71.0 mm
|
||
| 5,508 zł - 13,4948 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Wkładka gwintowana
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 26,397 zł - 26,397 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 24,1101 zł - 24,1101 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
| 35,9211 zł - 35,9211 zł | 30 Na stanie |
M10
|
Otwór gwintowany
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 23,0085 zł - 23,0085 zł | 2 Na stanie |
M6
|
Otwór gwintowany
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1514 zł - 7,721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 29,2417 zł - 29,2417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Śruba dwustronna
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
| 25,128 zł - 25,128 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Otwór gwintowany
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 28,4189 zł - 28,4189 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Otwór gwintowany
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 9,4404 zł - 23,1291 zł | 40 Na stanie |
M8
|
Wkładka gwintowana
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 36,3534 zł - 36,3534 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Otwór gwintowany
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 28,8652 zł - 28,8652 zł | 3 Na stanie |
M8
|
Otwór gwintowany
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować