Pokrywki wykonane z LDPE w kolorze naturalnym pasują do naszych pojemników z LDPE. Idealnie nadają się do przechowywania niewielkich elementów lub mas. Pojemnik należy zamówić oddzielnie.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość wewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|||
| 780 Na stanie |
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|||
| 1500 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
|
|||
| 1500 Na stanie |
|
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.252 in
6.4 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.488 in
12.4 mm
|
15.787 in
401.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować