Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,0357 zł - 20,0396 zł | 60 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm
|
|
10.748 in
273.0 mm
|
3
|
||
| 1,4558 zł - 1,6175 zł | 480 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 0,2826 zł - 0,4397 zł | 23900 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.819 in
20.8 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
3
|
||
| 0,2221 zł - 0,3455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.783 in
19.9 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | 3000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
1.787 in
45.4 mm
|
3
|
||
| 0,5815 zł - 0,9046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.996 in
25.3 mm
|
|
1.669 in
42.4 mm
|
3
|
||
| 0,6865 zł - 1,0679 zł | 3200 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.161 in
29.5 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 5951 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.059 in
26.9 mm
|
3
|
||
| 1,1711 zł - 1,8218 zł | 1800 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
2.559 in
65.0 mm
|
3
|
||
| 32,3079 zł - 35,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
15.748 in
400.0 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | 2000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
3
|
||
| 0,3432 zł - 0,5339 zł | 3600 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.122 in
28.5 mm
|
3
|
||
| 2,2615 zł - 3,5179 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.201 in
30.5 mm
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
3
|
||
| 0,3836 zł - 0,5968 zł | 2990 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
3
|
||
| 1,4558 zł - 1,6175 zł | 2400 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
3
|
||
| 3,3519 zł - 5,2141 zł | 195 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.118 in
130.0 mm
|
3
|
||
| 0,2625 zł - 0,4083 zł | 14300 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.677 in
17.2 mm
|
3
|
||
| 0,2544 zł - 0,3957 zł | 15000 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
||
| 0,3841 zł - 0,5976 zł | 7100 Na stanie |
Nie
|
Naturalny
|
LDPE
|
1.008 in
25.6 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
3
|
||
| 36,3464 zł - 40,3849 zł | 10 Na stanie |
Nie
|
Czarny
|
LDPE
|
2.492 in
63.3 mm
|
|
16 in
406.4 mm
|
3