Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2384 zł - 0,5841 zł | 2790 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
DN 15, ANSI 1/2
|
0.839 in
21.3 mm
|
|
||
| 0,5228 zł - 1,2808 zł | 5306 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 1800 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 4,1939 zł - 4,1939 zł | 450 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | 300 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 10370667 | 13,142 zł - 13,142 zł | 65 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
2
|
|
| 19,1221 zł - 46,8492 zł | 4 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
2
|
||
| 10070277 | 1,2782 zł - 3,1318 zł | 90335 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
|
| 10093443 | 3,6912 zł - 3,6912 zł | 636 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.559 in
39.6 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
|
| 12,7271 zł - 17,8179 zł | 310 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 8,1724 zł - 8,1724 zł | 47 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
PVC
|
1.339 in
34.0 mm
|
ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
1
|
||
| 0,4926 zł - 1,2069 zł | 97360 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 25, ANSI 1
|
1.327 in
33.7 mm
|
|
||
| 2,6571 zł - 6,5099 zł | 160 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 115, ANSI 4-1/2
|
5 in
127.0 mm
|
|
||
| 4,1077 zł - 10,064 zł | 30 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 140, ANSI 5-1/2
|
6 in
152.4 mm
|
|
||
| 3,0018 zł - 7,3545 zł | 1100 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
||
| 7,9714 zł - 19,5299 zł | 30 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.343 in
34.1 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|
||
| 0,7698 zł - 0,7698 zł | 8200 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 12,4669 zł - 12,4669 zł | 760 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
9.567 in
243.0 mm
|
2
|
||
| 16,996 zł - 23,2787 zł | 20 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
DN 250, ANSI 10
|
10.748 in
273.0 mm
|
|
||
| 4,2801 zł - 10,4863 zł | 670 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.358 in
34.5 mm
|
|
3.622 in
92.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować