Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Otwór odpowietrzający | Kolor | Materiał | H | Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) | d | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0614 zł - 2,6004 zł | 50 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 3,8636 zł - 3,8636 zł | 1440 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.169 in
80.5 mm
|
|
||
| 1 440,1082 zł - 3 528,265 zł | 20 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
7.283 in
185.0 mm
|
DN 1050, ANSI 42
|
42 in
1066.8 mm
|
|
||
| 3,763 zł - 9,2195 zł | 435 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 100, ANSI 4
|
4.5 in
114.3 mm
|
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | 300 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3.126 in
79.4 mm
|
|
||
| 1,4793 zł - 1,4793 zł | 1800 Na stanie |
N
|
Czarny
|
LDPE - PIR
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|
||
| 1,2782 zł - 3,1318 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.181 in
30.0 mm
|
DN 50, ANSI 2
|
2.374 in
60.3 mm
|
|
||
| 4,9121 zł - 4,9121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 125, ANSI 5
|
5.5 in
139.7 mm
|
|
||
| 20,1468 zł - 49,3596 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.626 in
193.7 mm
|
2
|
||
| 4,6679 zł - 11,4364 zł | 634 Na stanie |
Nie
|
Czerwony
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
2
|
||
| 57,6238 zł - 57,6238 zł | 9 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
2.638 in
67.0 mm
|
DN 600, ANSI 24
|
24 in
609.6 mm
|
|
||
| 0,7705 zł - 1,676 zł | 330 Na stanie |
Nie
|
Szary
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 0,6032 zł - 1,4779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Nie
|
Zielony
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.902 in
48.3 mm
|
2
|
||
| 2,3267 zł - 5,7006 zł | 3780 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
DN 65, ANSI 2-1/2
|
2.996 in
76.1 mm
|
|
||
| 0,889 zł - 2,1782 zł | 14320 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.055 in
26.8 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
||
| 4,1939 zł - 4,1939 zł | 450 Na stanie |
N
|
Czerwony
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
3.949 in
100.3 mm
|
|
||
| 12,8978 zł - 12,8978 zł | 19 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
DN 150, ANSI 6
|
6.626 in
168.3 mm
|
|
||
| 0,5228 zł - 1,2808 zł | 5306 Na stanie |
T
|
Żółty
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 0,833 zł - 2,0409 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
DN 32, ANSI 1-1/4
|
1.669 in
42.4 mm
|
|
||
| 10,5854 zł - 25,9343 zł | 50 Na stanie |
N
|
Żółty
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować