Menu Search

Pokrywy rur

Na stanie

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary, Żółty Grupa SR: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
282 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Otwór odpowietrzający Kolor Materiał H Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie) d Typ Kup
0,323 zł - 0,5025 zł 12500 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
21.0 mm
25.4 mm
3
0,6542 zł - 1,0177 zł 1950 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
20.0 mm
41.3 mm
3
0,3432 zł - 0,5339 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
25.0 mm
28.0 mm
3
2,2615 zł - 3,5179 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
30.0 mm
92.4 mm
3
3,3564 zł - 3,7293 zł 670 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
38.6 mm
108.0 mm
3
2,2645 zł - 2,5161 zł 2900 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
35.6 mm
88.9 mm
3
4,4423 zł - 6,9103 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE
40.0 mm
146.0 mm
3
4,8526 zł - 5,3918 zł 150 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
49.5 mm
160.0 mm
3
10,514 zł - 11,6823 zł 1243 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
44.6 mm
219.1 mm
3
26,2502 zł - 29,1669 zł 107 Na stanie
Nie
Czarny
LDPE
56.8 mm
355.6 mm
3
3,3564 zł - 3,7293 zł 2400 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
40.3 mm
114.3 mm
3
18,0116 zł - 20,0129 zł 400 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
50.0 mm
315.0 mm
3
2,8104 zł - 3,1227 zł 9786 Na stanie
Tak
Czerwony
LDPE
38.6 mm
DN 110
116.0 mm
4
3,3519 zł - 5,2141 zł 2600 Na stanie
Tak
Czerwony
LDPE
39.0 mm
DN 125
130.0 mm
4
2,2223 zł - 2,4692 zł 790 Na stanie
Tak
Czerwony
LDPE
30.0 mm
DN 90
93.3 mm
4
3,3519 zł - 5,2141 zł 700 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
31.0 mm
100.0 mm
3
3,3564 zł - 3,7293 zł 600 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
39.0 mm
125.0 mm
3
4,4423 zł - 6,9103 zł 300 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE
39.0 mm
152.4 mm
3
10,50 zł - 16,3334 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Nie
Naturalny
LDPE
42.0 mm
190.0 mm
3
1,0903 zł - 1,6961 zł 3300 Na stanie
Nie
Naturalny
LDPE - PIR
28.0 mm
63.5 mm
3
  • z 15
Standardowa nasadka na rurę 25.4 mm 21.0 mm Naturalny LDPE

20593063

Przedział cen netto
0,5025 zł - 0,323 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • d
    25.4 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    21.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 41.3 mm 20.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593193

Przedział cen netto
1,0177 zł - 0,6542 zł

Zapasy magazynowe
1950 Na stanie
Atrybuty
  • d
    41.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 28.0 mm 25.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593094

Przedział cen netto
0,5339 zł - 0,3432 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    28.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 92.4 mm 30.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593469

Przedział cen netto
3,5179 zł - 2,2615 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    92.4 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 108.0 mm 38.6 mm Naturalny LDPE - PIR

20593537

Przedział cen netto
3,7293 zł - 3,3564 zł

Zapasy magazynowe
670 Na stanie
Atrybuty
  • d
    108.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • h
    38.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 88.9 mm 35.6 mm Naturalny LDPE

20593445

Przedział cen netto
2,5161 zł - 2,2645 zł

Zapasy magazynowe
2900 Na stanie
Atrybuty
  • d
    88.9 mm
  • H
    35.6 mm
  • h
    35.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 146.0 mm 40.0 mm Naturalny LDPE

20593674

Przedział cen netto
6,9103 zł - 4,4423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    146.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 160.0 mm 49.5 mm Naturalny LDPE

20593711

Przedział cen netto
5,3918 zł - 4,8526 zł

Zapasy magazynowe
150 Na stanie
Atrybuty
  • d
    160.0 mm
  • H
    49.5 mm
  • h
    49.5
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 219.1 mm 44.6 mm Naturalny LDPE

20593827

Przedział cen netto
11,6823 zł - 10,514 zł

Zapasy magazynowe
1243 Na stanie
Atrybuty
  • d
    219.1 mm
  • H
    44.6 mm
  • h
    44.6
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 355.6 mm 56.8 mm Czarny LDPE

20593933

Przedział cen netto
29,1669 zł - 26,2502 zł

Zapasy magazynowe
107 Na stanie
Atrybuty
  • d
    355.6 mm
  • H
    56.8 mm
  • h
    56.8
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Czarny
Standardowa nasadka na rurę 114.3 mm 40.3 mm Naturalny LDPE

20593551

Przedział cen netto
3,7293 zł - 3,3564 zł

Zapasy magazynowe
2400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.3 mm
  • h
    40.3
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 315.0 mm 50.0 mm Naturalny LDPE

20593919

Przedział cen netto
20,0129 zł - 18,0116 zł

Zapasy magazynowe
400 Na stanie
Atrybuty
  • d
    315.0 mm
  • H
    50.0 mm
  • h
    50.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę DN 110 38.6 mm Czerwony LDPE

20594817

Przedział cen netto
3,1227 zł - 2,8104 zł

Zapasy magazynowe
9786 Na stanie
Atrybuty
  • d
    116.0 mm
  • H
    38.6 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 110
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę DN 125 39.0 mm Czerwony LDPE

20594824

Przedział cen netto
5,2141 zł - 3,3519 zł

Zapasy magazynowe
2600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    130.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 125
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę DN 90 30.0 mm Czerwony LDPE

20594800

Przedział cen netto
2,4692 zł - 2,2223 zł

Zapasy magazynowe
790 Na stanie
Atrybuty
  • d
    93.3 mm
  • H
    30.0 mm
  • Kompatybilne nominalne rozmiary rur (wszystkie)
    DN 90
  • Otwór odpowietrzający
    Tak
  • Kolor
    Czerwony
Standardowa nasadka na rurę 100.0 mm 31.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593490

Przedział cen netto
5,2141 zł - 3,3519 zł

Zapasy magazynowe
700 Na stanie
Atrybuty
  • d
    100.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • h
    31.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 125.0 mm 39.0 mm Naturalny LDPE

20593599

Przedział cen netto
3,7293 zł - 3,3564 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • d
    125.0 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 152.4 mm 39.0 mm Naturalny LDPE

20593698

Przedział cen netto
6,9103 zł - 4,4423 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    152.4 mm
  • H
    39.0 mm
  • h
    39.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 190.0 mm 42.0 mm Naturalny LDPE

20593780

Przedział cen netto
16,3334 zł - 10,50 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d
    190.0 mm
  • H
    42.0 mm
  • h
    42.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny
Standardowa nasadka na rurę 63.5 mm 28.0 mm Naturalny LDPE - PIR

20593322

Przedział cen netto
1,6961 zł - 1,0903 zł

Zapasy magazynowe
3300 Na stanie
Atrybuty
  • d
    63.5 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Otwór odpowietrzający
    Nie
  • Kolor
    Naturalny