Menu Search

Pokrywy wgłębne do rur 203.2 mm 23.0 mm Czarny LDPE

LDPE heavy duty Recessed Cap. Protects pipe bevels and internal walls from corrosion and damage. Accepts crane hooks for move pipes during storage, transit and laying. Resistant to temperatures from -30°C to +60°C.
Numer produktu Essentra:

10073988

Numer produktu produkcyjny:

110426

20 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 13,259 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

265,18 zł

20 x 13,259 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 100.0 mm
H1 90.0 mm
OD 219.1 mm
WT 23.0 mm
Średnica nominalna 203.2 mm
DIN DN 200
Min. temperatura robocza -30 °C
Maks. temperatura robocza 60 °C
Typ 1
Kolor Czarny
Materiał LDPE
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt