Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10228388
31018
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 6 - 29 | 31,7802 zł |
| 30 - 59 | 18,1601 zł |
| 60 + | 12,9715 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| H | 100.0 mm |
|---|---|
| H | 3.937 in |
| H1 | 55.0 mm |
| H1 | 2.165 in |
| OD | 168.3 mm |
| OD | 6.626 in |
| WT | 28.0 mm |
| WT | 1.102 in |
| Średnica nominalna | 152.4 mm |
| Średnica nominalna | 6 in |
| DIN | DN 180 |
| Typ | 2 |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | PE |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować