10228678
31138
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 1 | 484,1905 zł |
2 - 15 | 345,8504 zł |
16 - 29 | 319,2525 zł |
30 + | 279,3427 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 130.0 mm |
---|---|
H | 5.118 in |
H1 | 110.0 mm |
H1 | 4.331 in |
OD | 1016.0 mm |
OD | 40 in |
WT | 26.5 mm |
WT | 1.043 in |
Średnica nominalna | 1016.0 mm |
Średnica nominalna | 40 in |
DIN | DN 1000 |
Typ | 2 |
Kolor | Żółty |
Materiał | PE |
Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować