10240502
34868
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 2 | 729,0819 zł |
| 3 - 4 | 416,6182 zł |
| 5 + | 297,5844 zł |
| H | 4.134 in |
|---|---|
| H | 105.0 mm |
| H1 | 3.543 in |
| H1 | 90.0 mm |
| OD | 762.0 mm |
| OD | 30 in |
| WT | 1.102 in |
| WT | 28.0 mm |
| Średnica nominalna | 762.0 mm |
| Średnica nominalna | 30 in |
| DIN | DN 750 |
| Typ | 2 |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | PE |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować