Prowadnice do płytek umożliwiają montaż płytek drukowanych w ograniczonych przestrzeniach, jak np. stojaki na płytki drukowane. Poziome prowadnice do płytek zaspokajają wymóg poziomego montażu płytek PCB. Dostępne są różne sposoby montażu i uchwytu.
Grupa SR: SRRN
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Całkowita długość | Do grubości płyt | Odległość pomiędzy otworami montażowymi | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 525,0044 zł - 583,3382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 200 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | 20 Na stanie |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 4,9619 zł - 4,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,1885 zł - 3,1885 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,8779 zł - 3,8779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 2,3698 zł - 2,3698 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 4,0856 zł - 4,0856 zł | 500 Na stanie |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 4,1273 zł - 4,1273 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 2,3124 zł - 2,3124 zł | 497 Na stanie |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,9066 zł - 9,5714 zł | 4500 Na stanie |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 3,3321 zł - 3,3321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 2,2549 zł - 2,2549 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,1311 zł - 3,1311 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 3,7987 zł - 3,7987 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,3663 zł - 4,3663 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | 275 Na stanie |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 4,3232 zł - 4,3232 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 2,4416 zł - 2,4416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować