Maszynowe stopy poziomujące to niedrogie rozwiązanie do lekkich zastosowań. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,9938 zł - 115,6573 zł | 14 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 108,5849 zł - 126,8757 zł | 51 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 215,8269 zł - 252,7085 zł | 12 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 97,2036 zł - 97,2036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 247,1884 zł - 288,8471 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 92,847 zł - 108,497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 126,0029 zł - 126,0029 zł | 4 Na stanie |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 298,4031 zł - 349,3776 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 164,0025 zł - 191,6565 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 339,3115 zł - 397,252 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 137,0066 zł - 160,1196 zł | 9 Na stanie |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 292,5721 zł - 342,5494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 307,0727 zł - 307,0727 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 172,7028 zł - 172,7028 zł | 8 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 222,6011 zł - 222,6011 zł | 15 Na stanie |
M16
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować