Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
84,225 zł - 84,225 zł | 4 Na stanie |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
26,0902 zł - 26,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
36,7717 zł - 36,7717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
10178744 | 48,2341 zł - 48,2341 zł | 20 Na stanie |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
113,0623 zł - 113,0623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
139,543 zł - 139,543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
42,6981 zł - 42,6981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
18,3649 zł - 18,3649 zł | 2900 Na stanie |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
63,2663 zł - 63,2663 zł | 63 Na stanie |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
672,1268 zł - 672,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
167,2368 zł - 167,2368 zł | 4 Na stanie |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
0,3558 zł - 0,4696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,405 zł - 0,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,4798 zł - 0,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
0,6726 zł - 0,8854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
0,7147 zł - 0,8824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
0,181 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować