Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.
Grupa SR: SR1985
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|
84,225 zł - 84,225 zł | 4 Na stanie |
M14
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
26,0902 zł - 26,0902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
36,7717 zł - 36,7717 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
10178744 | 48,2341 zł - 48,2341 zł | 20 Na stanie |
M10
|
39.37 in
1000.0 mm
|
|
113,0623 zł - 113,0623 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
139,543 zł - 139,543 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M18
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
42,6981 zł - 42,6981 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
27,6659 zł - 27,6659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
18,3649 zł - 18,3649 zł | 2900 Na stanie |
M10
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
63,2663 zł - 63,2663 zł | 63 Na stanie |
M12
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
672,1268 zł - 672,1268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
167,2368 zł - 167,2368 zł | 4 Na stanie |
M20
|
39.37 in
1000.0 mm
|
||
0,3558 zł - 0,4696 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,405 zł - 0,50 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5/16-18
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,4798 zł - 0,5924 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
0,6726 zł - 0,8854 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
0,7147 zł - 0,8824 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
0,6609 zł - 0,8159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
0,181 zł - 0,2384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować