Menu Search

Pręty i trzpienie z pełnym gwintem

Na stanie

Trzpienie i pręty gwintowane na całej długości sprawdzają się idealne wtedy, gdy zastosowanie łba nie jest wymagane, oraz w warunkach ograniczonej przestrzeni. Te produkty można w całości wkręcić w daną część.

Grupa SR: SR1985

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
48 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Kup
0,6366 zł - 0,786 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
50.8 mm
0,4798 zł - 0,5924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
38.1 mm
3,7486 zł - 4,6278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
101.6 mm
0,6609 zł - 0,8159 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-20
76.2 mm
0,5609 zł - 0,6924 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
5/16-18
38.1 mm
0,3934 zł - 0,4857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
#10-32
63.5 mm
21,954 zł - 27,1038 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
1000.0 mm
1,6335 zł - 2,0167 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/2-13
63.5 mm
  • z 3
Pręt gwintowany 2.000 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373385

Przedział cen netto
0,786 zł - 0,6366 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    50.8 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Przedział cen netto
0,5924 zł - 0,4798 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 4.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373514

Przedział cen netto
4,6278 zł - 3,7486 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    101.6 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 3.000 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373354

Przedział cen netto
0,8159 zł - 0,6609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/4-20
  • Całkowita długość
    76.2 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Przedział cen netto
0,6924 zł - 0,5609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    5/16-18
  • Całkowita długość
    38.1 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373293

Przedział cen netto
0,4857 zł - 0,3934 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    #10-32
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 1000.0 mm (L) M3 Nylon 6/6

10373224

Przedział cen netto
27,1038 zł - 21,954 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Całkowita długość
    1000.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790
Pręt gwintowany 2.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373491

Przedział cen netto
2,0167 zł - 1,6335 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    1/2-13
  • Całkowita długość
    63.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
  • Pełny materiał
    Poliamid
  • Kod towaru
    3926909790