Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20752170
20752170
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 4.724 in |
---|---|
A | 120.0 mm |
B | 100.0 mm |
B | 3.937 in |
h | 6.0 mm |
h | 0.236 in |
H | 24.0 mm |
H | 0.945 in |
Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
Maks. grubość ścianki | 6.0 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.236 in |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować