20752309
20752309
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 150.0 mm |
---|---|
A | 5.906 in |
B | 1.969 in |
B | 50.0 mm |
h | 0.236 in |
h | 6.0 mm |
H | 1.102 in |
H | 28.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.079 in |
Minimum Wall Thickness | 2.0 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.157 in |
Maks. grubość ścianki | 4.0 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować