Menu Search

Prostokątna zaślepka profili 40.0 mm 20.0 mm Czarny LDPE - PCR

Numer produktu Essentra:

20752439

Numer produktu produkcyjny:

20752439

20000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 2000

Zamów wielokrotność 2000

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
A 40.0 mm
B 20.0 mm
h 5.0 mm
H 12.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Maks. grubość ścianki 3.0 mm
Kolor Czarny
Materiał LDPE - PCR
Składu Pochodzącego z Recyklingu 98%
Kod towaru 3923509000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt