20752477
20752477
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
A | 1.772 in |
---|---|
A | 45.0 mm |
B | 1.181 in |
B | 30.0 mm |
h | 5.0 mm |
h | 0.197 in |
H | 0.472 in |
H | 12.0 mm |
Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
Maks. grubość ścianki | 2.5 mm |
Maks. grubość ścianki | 0.098 in |
Kolor | Czarny |
Materiał | LDPE - PCR |
Składu Pochodzącego z Recyklingu | 98% |
Kod towaru | 3923509000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować