These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.
One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.
Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Długość po zamontowaniu | Długość po wysunięciu | Całkowita długość | Materiał | Nośność | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
558,8879 zł - 620,9785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
39.764 in
1010.0 mm
|
20.079 in
510.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
620,4938 zł - 689,4429 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.654 in
550.0 mm
|
43.425 in
1103.0 mm
|
21.772 in
553.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
202,2791 zł - 224,7572 zł | 1 Na stanie |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
97,9465 zł - 108,8402 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.811 in
300.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
23.622 in
600.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
93,1479 zł - 103,4964 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
494,7131 zł - 549,6785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.717 in
450.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
18.268 in
464.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
147,9316 zł - 164,3752 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
668,2977 zł - 742,5544 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.622 in
600.0 mm
|
47.362 in
1203.0 mm
|
23.74 in
603.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
841,543 zł - 935,0424 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
135,5959 zł - 167,3925 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.685 in
500.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
106,4652 zł - 118,3041 zł | 47 Na stanie |
11.811 in
300.0 mm
|
23.819 in
605.0 mm
|
12.008 in
305.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
312,2463 zł - 346,939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
248,3502 zł - 275,9541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
27.559 in
700.0 mm
|
55.118 in
1400.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
226,1507 zł - 251,2826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.591 in
650.0 mm
|
51.181 in
1300.0 mm
|
25.591 in
650.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
136,1048 zł - 151,2276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
31.496 in
800.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
167,4894 zł - 206,7747 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
23.622 in
600.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
47.244 in
1200.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
424,9884 zł - 472,2107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.748 in
400.0 mm
|
31.811 in
808.0 mm
|
16.063 in
408.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
101,2546 zł - 112,4998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.843 in
250.0 mm
|
19.488 in
495.0 mm
|
9.646 in
245.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
392,2951 zł - 435,8821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
27.953 in
710.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
Stal nierdzewna AISI 304
|
45.0 kg
45.0 kg
|
1.787 in
45.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
118,5343 zł - 131,7061 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.78 in
350.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
Stal ocynkowana
|
25.0 kg
25.0 kg
|
1.409 in
35.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować