Menu Search

Prowadnice do szuflad

Na stanie

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Materiał: Stal ocynkowana, Stal nierdzewna AISI 304, Stal, Stal nierdzewna Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
42 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Długość po zamontowaniu Długość po wysunięciu Całkowita długość Materiał Nośność Szerokość całkowita Wysokość całkowita Kup
9 Na stanie
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stal
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
Stal
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stal
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
484,4751 zł - 678,2652 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stal
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stal
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 Na stanie
300.0 mm
Stal nierdzewna
45.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stal
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
100,7493 zł - 120,8991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stal
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Na stanie
500.0 mm
Stal nierdzewna
45.0 mm
12.7 mm
102,3111 zł - 143,2355 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stal
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
494,7131 zł - 549,6785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
450.0 mm
914.0 mm
464.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
558,8879 zł - 620,9785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
500.0 mm
1010.0 mm
510.0 mm
Stal nierdzewna AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
118,5343 zł - 131,7061 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
160,0371 zł - 197,5895 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Stal ocynkowana
25.0 kg
35.8 mm
12.7 mm
101,2546 zł - 112,4998 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
250.0 mm
495.0 mm
245.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
226,1507 zł - 251,2826 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Stal ocynkowana
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • z 3
Prowadnica do szuflad 707.0 mm 26.3 mm Stal

10148235


Zapasy magazynowe
9 Na stanie
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    707.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    707.0 mm
Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 350.0 mm | 13.78 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in

10283073


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    350.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    255.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    One Way
Prowadnica do szuflad 965.0 mm 35.0 mm Stal

10148228


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    550.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    965.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    965.0 mm
Prowadnica do szuflad 806.0 mm 26.3 mm Stal

10148242


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    806.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    806.0 mm
Prowadnica do szuflad 695.0 mm 35.0 mm Stal

10283080


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    695.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    695.0 mm
Prowadnica do szuflad 787.0 mm 35.0 mm Stal

10148266

Przedział cen netto
678,2652 zł - 484,4751 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    457.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    787.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    787.0 mm
Prowadnica do szuflad 1072.0 mm 35.0 mm Stal

10283127


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    610.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1072.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    1072.0 mm
Prowadnica do szuflad 876.0 mm 35.0 mm Stal

10148211


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    876.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    876.0 mm
Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 300.0 mm | 11.811 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in

10282960


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    300.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    300.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    One Way
Prowadnica do szuflad 889.0 mm 35.0 mm Stal

10148273


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    508.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    889.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    889.0 mm
Prowadnica do szuflad 681.0 mm 35.0 mm Stal

10148198

Przedział cen netto
120,8991 zł - 100,7493 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    400.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    681.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    681.0 mm
Prowadnica do szuflad 1005.0 mm 26.3 mm Stal

10148259


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1005.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    26.3 mm
  • Całkowita długość
    1005.0 mm
Prowadnica do szuflad - Kierunek przesunięcia:Jednostronne ; ; Całkowita długość - 500.0 mm | 19.685 in ; Wysokość całkowita:12.7 mm | 0.5 in

10283004


Zapasy magazynowe
1 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    45.0 mm
  • Całkowita długość
    500.0 mm
  • Przesuw prowadnicy
    500.0 mm
  • Kierunek przesunięcia
    One Way
Prowadnica do szuflad 781.0 mm 35.0 mm Stal

10148204

Przedział cen netto
143,2355 zł - 102,3111 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    450.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    781.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.0 mm
  • Całkowita długość
    781.0 mm
Prowadnica do szuflad 464.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584637

Przedział cen netto
549,6785 zł - 494,7131 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    450.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    914.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    464.0 mm
Prowadnica do szuflad 510.0 mm 45.4 mm Stal nierdzewna AISI 304

10584644

Przedział cen netto
620,9785 zł - 558,8879 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    500.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1010.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    510.0 mm
Prowadnica do szuflad 700.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584712

Przedział cen netto
131,7061 zł - 118,5343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    350.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    700.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    700.0 mm
Prowadnica do szuflad 1100.0 mm 35.8 mm Stal ocynkowana

10584750

Przedział cen netto
197,5895 zł - 160,0371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    550.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1100.0 mm
  • Wysokość całkowita
    12.7 mm
  • Szerokość całkowita
    35.8 mm
  • Całkowita długość
    1100.0 mm
Prowadnica do szuflad 245.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584491

Przedział cen netto
112,4998 zł - 101,2546 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    250.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    495.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    245.0 mm
Prowadnica do szuflad 650.0 mm 45.4 mm Stal ocynkowana

10584576

Przedział cen netto
251,2826 zł - 226,1507 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość po zamontowaniu
    650.0 mm
  • Długość po wysunięciu
    1300.0 mm
  • Wysokość całkowita
    13.0 mm
  • Szerokość całkowita
    45.4 mm
  • Całkowita długość
    650.0 mm